Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
The “KN” series RTD‘s are suitable for applications requiring extremely high temperature stability and high temperature shock resistance. Deviation from the IEC751 characteristic curve is minimal over the entire temperature range. The small diameter tolerances of the sensor body allow easy installation in protective tubes. Applications are found in chemical and power generation plants and analytical equipment.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Notez: All RTD elements come with nominal lead length of about 7mm or more. Exemple de commande: (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €20,87 plus (1) 1PT100KN1515CLA RTD Element, €20,87, €20,87 + 20,87 = €41,74